Översikt nyheter

Världens smalaste läckströmsfria typ-2-överspänningsskydd

2017-03-09

Läckströmsfri överspänningsavledare typ 2 VALVETRAB-SEC  

Extremt smal, långlivad och kraftfull: De nya läckströmsfria typ-2-avledarna med SEC Technology

De nya säkringarna VALVETRAB-SEC VF från Phoenix Contact är världens smalaste läckströmsfria typ-2-överspänningsskydd (SPD).

Baserat på Safe Energy Control Technology övertygar de genom en hög prestanda och långa liv. Med den kompakta konstruktionen och den höga prestandan möjliggör de ett omfattande skydd på minimal plats. Object Control Systems i ställverk till järnvägsspår är ett exempel för uppträdande läckström. Då uppträder temporära transienter i förbindelse med höga belastningsströmmar. Varistorbaserade säkringarna överbelastas snabbt. Ett ytterligare exempel är medvetna läckströmmar i elektriska installationer. De skadar snabbt vanliga säkringar. Därför rekommenderas en seriekoppling av en gasfylld överspänningsavledare för att skydda den elektriska enheten vid användning av säkringar. Seriekopplingen isolerar varistorerna från de temporära transienterna och belastningsströmmarna. En lägre skyddsnivå upprätthålles. Det finns varianter för en- och trefas TN-S- och TT-system och för trefas TN-C-system med en kontinuerlig spänning på 350 V AC. Med testenheten Checkmaster 2 genomförs upprepade testning av skyddskontakterna snabbt och enkelt.