Översikt nyheter

Nya relämoduler för explosionsfarliga områden

2015-03-05

Mycket kompakta relämoduler PLC-INTERFACE för ex-områden  

PLC-INTERFACE erbjuder nu även varianter för ex-områden

I produktserien för de mycket kompakta relämodulerna PLC-INTERFACE finns det nu även varianter för användning på explosionsfarliga områden.

I industrin ställer områden med explosionsrisk höga krav på tillförlitlighet och säkerhet hos omkopplarna. Den nya relämodulen uppfyller därmed lagföreskrifterna och godkännandena enligt klass 1, division 2. Dessutom finns fler varianter som uppfyller ATEX-riktlinjen. Relämodulen har ett RTIII-tätat relä och en säker frånskiljare enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt. De finns i skruv- och dragfjäderanslutningsteknik och sparar plats i kopplingsskåpet. Potentialfördelningen görs med insticksbryggor som förs in i reläets bryggschakt, vilket sparar tid. Dessutom reduceras kopplingsarbetet för komponentgrupperna tack vare anslutningen till systemkablingen med hjälp av en adapter.