Översikt nyheter

Aktiv redundan moduler för övervakning av förebyggande funktion

2017-07-04

QUINT SINGLE ORING  

Aktiva redundansmoduler för maximal driftsäkerhet

Öka din anläggnings tillgänglighet med aktiva redundansmoduler av QUINT strömförsörjningsfamilj.

Använd den nya SINGLE ORING-modulerna för frånkoppling och led ledningen frånskild till lasten. I kombination med de nya QUINT POWER-strömförsörjningar övervakas det redundanta systemet genomgående. Eftersom övervakning förebyggande funktion informerar redundansmodulen på utspänningar av nätaggregat på defekter i ledningar och frånkopplingssträckan samt den aktuella lastströmmen. Kritiska driftstillstånd detekteras på ett tidigt stadium. Spara genom att använda modulerna SINGLE O-ringen och aktiv frikoppling med MOSFET upp till 70 procent energi. Modulen passar med 40 ampere DC-spänningar från 12 v till 24 V. Den har en smal form på 32 mm och är lämplig för att stödja Rails. På grund av det breda temperatur intervallet -40 till 70 ° C är de lämpliga för industriella applikationer. Redundansmodulen med skyddande beläggning (Plusvariante) garanterar hög tillgänglighet för din utrustning även under extrema förhållanden såsom damm, smuts, frätande gaser och 100 procent luftfuktighet. Genom OVP (överspänningsskydd) förekommer överspänningar på 30 V begränsad DC och nedströms skyddas konsumenterna mot överspänningar.