Översikt nyheter

Faceplate visualisering för enkel switchdiagnos

2015-12-11

HMI-faceplates  

HMI-faceplate för nätverks- och redundansdiagnos

För Advanced Managed Switches i familjen FL Switch 7000 från Phoenix Contact finns nu även HMI-faceplates för enkel diagnos och konfiguration i fält.

Switcharna stödjer i Ethernet/IP-miljön Device-Level-Ring-protokollet (DLR) för nästan steglösa omkopplingstider på under tre millisekunder och även Common Industrial Protocol (CIP). Med HMI-faceplates kan viktig diagnosinformation om nätverket hämtas via styrsystem i Ethernet/IP-nät. Även portspecifika konfigurationer kan genomföras i fält. Tack vare den förinställda användningen av CIP-information kan idrifttagning ske utan programmering. HMI-faceplates möjliggör bland annat direkt igenkänning av förändringar i maskinnätverket, som en förlorad anslutning på en port, bortfall av strömförsörjning eller aktivering av DLR-redundansmekanismen. Därmed kan användare agera snabbt när fel uppstår och inleda lämpliga underhållsåtgärder. Faceplate-filerna liksom en snabbstartsguide kan laddas ned från sidan med artikelinformation om switcharna.