Översikt nyheter

Med omonterade kablar genom skåpsväggen

2017-07-03

Kabelanslutningsplattor och skruvanslutningar  

Genomföringar och skruvanslutningar för okonfektionerade kablar

Med de nya membranplattorna och inredning från Phoenix Contact kan du leda okonfektionerad kabel tillförlitligt, säkert och kompakt genom skåpväggen.

Membranplattor som utökar produktfamiljen av inträdesplattor CES Multi Gates, passar på standard vägg utskärningar av tunga kontakter storlek B24. De erbjuder ett tillförlitligt skydd mot damm och vatten. Med utbyggnaden av sortimentet av metall- och plastkabelgenomföringar till vissa variationer och storlekar, finns det nu mer flexibla användningsmöjligheter. Nya tryckutjämnings beslag inte bara erbjuder IP67 skydd, men tillåter också luftkonditionering på olika inomhus- och utomhustemperaturer. Således kan fukt fly säkert i händelse av övertryck från dina skåp och kapslingar på utsidan.