Översikt nyheter

Överspänningsskydd för LED-belysningar

2015-04-06

Överspänningsskydd för LED-applikationer  

Överspänningsskydd för LED-applikationer

De nya överspänningsskydden för LED-applikationer förhindrar att känslig ballast förstörs vid överlast.

De kan installeras i kopplingsboxarna i masten eller direkt i belysningen framför ballasten. Genom den förstärkta isoleringen är användningen i LED-applikationer i skyddsklass II möjlig utan vidare. För jordade system står en skyddsenhet med PE-anslutning till förfogande. Skyddsenheternas tillstånd signaleras direkt till enheten. Signaleringen till lampan kan överföras över L-anslutningen. Om överspänningsskyddets frånskiljningsanordning har löst ut på grund av överbelastning, kopplas även lamporna från. Det underlättar service och rutinmässig kontroll av skyddsenheterna.