Översikt nyheter

Intelligent Ethernet-Extender-System

2016-04-18

Ethernet-Extender-System  

Ethernet-Extender-system för vidsträckta IP-nätverk

Med Phoenix Contacts Ethernet-Extender-System kopplas för första gången Managed och Unmanaged Extender med ett avstånd på upp till 20 kilometer enkelt genom Plug-and-Play.

Samspelet möjliggör diagnostik av alla enheter och sträckor via IP och en extra ekonomisk trådning av vidsträckta IP-nätverk. Redan idag möjliggörs IP-kommunikation i vidsträckta Ethernet-nätverk genom användning av Unmanaged Ethernet-Extender. Befintliga tvåtrådiga kopparledningar används för trådningen. Den automatiska avläsningen av topologi och datahastighet sparar tid och pengar vid idrifttagningen. En större fördel med systemet är att det kan expanderas utan retroaktiv verkan i löpande drift, och inte enbart tillåter punkt-till-punkt- och linjetopologi. För omfattande applikationer där en hög avbrottssäkerhet är viktigt, sörjer redundanta ringfunktioner för att IP-kommunikationen drivs störningsfritt. Genom Managed Ethernet-Extender diagnostiseras Unmanaged Extender centralt via IP. Systemet reagerar därför inte bara på förändrade ramvillkor, det varnar även för oväntade händelser såsom försvagning av signaler.