Översikt nyheter

Ny Security-router med marina godkännanden

2016-06-13

Security-Appliance FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Security-Appliance med maritima godkännanden

Genom den höga säkerheten och den låga störningsemissionen är Router FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M en optimal Security-Appliance för fartygsautomationen samt för Onshore- och Offshore-anläggningar.

Enheten har erhållit samtliga godkännanden från viktiga klassificeringsorganisationer. Ett speciellt exempel för användningen i fartygsbyggnation är erhållandet av BSH-certifikatet med det klarade kompasstestet. Certifikatet tillåter att enheter installeras på några gå centimeters avstånd till känsliga magnetiska kompasser av standardtyp. Enheten erbjuder dessutom ett utökat temperaturområde från -40 °C till +70 °C. Enheten lämpar sig därför även för användning i tuffa maskinhallar.