Översikt nyheter

WLAN-lösning för maskinbyggnation

2017-04-24

WLAN-lösning för maskinbyggnation  

WLAN-lösning för maskinbyggnation

Phoenix Contacts nya trådlösa modul WLAN 1100 förenar access-point och antennteknik i en enda enhet.

I motsats till det klassiska konceptet installeras det inte i kopplingsskåpet utan som en antenn direkt på maskinen, på mobila fordon eller på kopplingsskåpen. Två integrerade, kraftfulla antenner med MIMO-teknik ger mottagning överallt, där det behövs. Konceptet möjliggör en prisvärd och extra enkel WLAN-anslutning för maskinen. Den tidsödande WLAN-planeringen och installationen av antenntekniken bortfaller. Den trådlösa modulen behöver ingen plats i kopplingsskåpet och eftermonteras enkelt. Den fästs med enhålsmontering och ansluts som vanligt via en COMBICON-kontakt och Ethernet-kontakten RJ45. Den trådlösa modulen lämpar sig även för tuffa industrimiljöer. Den är stöttålig enligt IK08 och håller på så sätt stånd även mot starkare mekaniska belastningar.