Översikt nyheter

Enkel kabel- och ledningsdragning till kopplingsskåpsdörren

2017-04-03

Kablage CGS  

Enkel kabel- och ledningsdragning till kopplingsskåpsdörren

Phoenix Contacts kablagesystem GSM med svängarm underlättar den säkra dragningen av ledare, kablar och kabelskydd alternativt av svängbara monteringsarmar.

Öppna och slut vridleden utan verktyg och lägg in ledningarna inklusive kontakten genom leden. Det är enklare och snabbare jämfört med montering med kabelslangar. Kablagesystemet är dimensionerat främst för standardledningar och standardkablar med monterade kontakter. Ledarskador genom öppnande och stängande av dörrar förhindras, eftersom rörelse och böjning genom svängområdet är fördefinierat upp till 180°. Kåporna ger extra skydd åt kablarna och buntar ihop ledarna. Dragavlastningen säkras med vanliga buntband. Märkningsmöjligheter med stor yta på kabelbyglingen ger översiktlighet. Underlätta din konstruktion genom att kunna planera och avbilda kablagesystemet i motsats till kabelslangar i CAD-systemet. Då blir kabellängderna fördefinierade och planerbara.