Översikt nyheter

Seriella omvandlare och repeater för -40 till +70 °C

2015-03-05

Gränssnittsomvandlare och -repeater för RS232, RS422 och RS485  

Omvandlarna och repeater PSM-ME har nu ett utökat temperaturområde

Phoenix Contacts beprövade gränssnittsomvandlare och -repeaters i serien PSM-ME finns nu med ett utökat temperaturområde från -40 till +70 °C.

De protokolltransparenta omvandlarna omvandlar effektsvaga RS-232-gränssnitt till ett RS-422/485-gränssnitt. Därmed är störningssäkra överföringar upp till 1200 m möjliga. För att öka effektkapaciteten hos bussystem, erbjuder RS-485-repeater en signalförstärkning och potentialsegmentering för högre överföringsräckvidder och ökad tillförlitlighet. Enheterna tillåter därför en förbindelse av olika system under användning av beprövad periferi. Den galvaniska isolationen skyddar dina komponenter från farliga utjämningsströmmar.