Översikt nyheter

Nya kontakter i miniatyrformat

2016-05-30

Miniatyr-kontakter med låsflikar i sidan  

Stabilt montage: kontakter i serie PTSM

Phoenix Contact utvidgar sin produktserie PTSM.

De nya kontakterna PTSM 0,5/.. PL har sidflikar för låsning och tillåter på så sätt ett säkert montage. I kombination med interverade kontakterna i samma serie lämpar sig miniatyrkontakterna speciellt som kompakt kabel-till-kabel-förbindelse. De vita kontakterna är konstruerade i rastret 2,5 mm. De är dimensionerade för ström upp till 6 A samt spänning upp till 320 V. Med den bekväma push-in-anslutningen kan ledare med areor från 0,14 mm² till 0,75 mm² anslutas tillförlitligt. Genom den låga och platta konstruktionen lämpar sig hela produktserien PTSM speciellt för LED-applikationer. Programmet omfattar krestkortsanslutningar och kontakter samt kort-till-kort- och kabel-till-kabel-kopplingar. För olika användningsområden finns kontakterna i svart och vitt.