Översikt nyheter

Kabelgenomföringssystem för en snabb montering av okonfektionerade kablar

2015-10-27

CES Multigates  

Metallförstärkta kabelgenomföringsplattor CES Multigates

Utöver ramen CES för förkonfektionerade kablar finns det nu även en lösning från Phoenix Contact för kablar utan kontakter.

Med de nya metallförstärkta kabelgenomföringsplattorna kan okonfektionerade ledningar föras genom väggen snabbt, ekonomiskt och platsbesparande. Upp till 37 ledningar installeras tillförlitligt. Genom den dubblade membrantätningen, skyddsklassen IP 66/67 och temperaturanvändningsområdet från -40 °C till +100 °C kan kabelgenomföringsplattorna även användas utomhus. De är dessutom listande enligt UL 94 V-0, och oljebeständiga. De lämpar sig därmed för robusta applikationer. Kabelgenomföringssystemet kan användas för kablar med en diameter från fem till 60 mm. Olika modeller med olika kabelanordningar säkerställer, att rätt kombination av kablar installeras snabbt och att det sparas tid och plats. I kombination med modulplattor monteras kabelgenomföringsplattor direkt på botten av ett kopplingsskåp.