Översikt nyheter

Panel-PC i skyddsklass IP65 med ny processorgeneration

2016-03-30

Panel-PC IP65  

Pobust Panel-PC i IP65 med Baytrail-processor

Phoenix Contact satsar genast på Panel-PC:er i produktportföljen VMT 7000 i den nya generationen av Intel® Atom™ E3800-serien.

Panel-PC:erna har Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz, en kombination av högintegrerad Chip-sats och strömsparande processor. Den lägre strömförbrukningen märks även i spillvärmen, så att Panel-PC:n klarar sig med en fläktlös design. En fullvärdig industridator står till förfogade med industriduglig pekskärm och alla relevanta gränssnitt, som även kan användas energieffektivt som kontrollenhet för maskinnära användning i tuffa industrimiljöer under flera år. Panel-PC:erna utmärker sig genom som fina kapsling i solitt aluminiumgjutning. Kasplingen som är dammskyddad och vattenfast enligt skyddklass IP65 är väderbeständig och okänslig mot fukt. Dessutom kan enheterna användas under extrema temperaturområden från -20 °C till +55 °C, vilket t.ex. möjliggör användning i kranapplikationer eller gaffeltruckar.