Översikt nyheter

Ny AC-UPS med integrerad energilagringsmodul

2016-10-07

Avbrottsfri strömförsörjning TRIO AC-UPS  

Nya TRIO AC-USV med integrerad VRLA-energilagringsmodul

De nya DIN-skenemonterade avbrottsfria strömförsörjningarna (UPS) i TRIO familjen försörjer tillförlitligt AC-laster med upp till 750 VA/600 W.

UPS finns för 230-V-AC- och 120-V-AC-applikationer. Genom integrerade USB-gränssnitt kan överordnade enheter förbindas med din enhet. Till exempel kan anslutna industridatorer stängas av. Den rena sinuskurvan vid utgången möjliggör en friktionsfri övergång eftersom spänningen som genereras i batteridrift löper vidare synkront till det tidigare matande nätet.

Eftersom UPS-modulen och energilagringsmodulen är integrerade i en kapsling, är strömförsörjningen extra platsbesparande. Den integrerade VRLA-energilagringsmodulen ger långa bufferttider och kan expanderas genom en ytterligare energilagringsmodul. Försörjningen av laster från energilagringsmodulen är möjlig även utan ingångsnät. LED-statusindikering samt aktiva 24-V-DC-kopplingsutgångar till ett överordnat styrsystem står till förfogande för signalering och funktionsövervakning.