Översikt nyheter

Signalsystem med ny hårdvara och app

2016-11-23

TC Mobile I/O X200  

Kompakt signalmodul för larm- och fjärrstyrningsuppgifter.

Phoenix Contacts kompakta larmsystem TC Mobile I/O X200 som optimerats speciellt för larm- och omkopplingar blir på en gång mer lätthanterliga med den kostnadsfria appen för Andoid och iOS.

Utomhusbelysningen eller avlägsna pumpar kan till exempel kopplas om tidsbesparande med ett knapptryck. Med appen behövs det inte skrivas SMS och det ger en bekvämare användning. Den manuellt eller periodiskt utlösta statusuppdateringen ger översikt över kostnaderna för kommunikation. Larm skickas via SMS och e-post som vanligt. På så sätt är nåbarheten hög även utan internetförbindelse. Med nya Hårdvara 2.0 kopplas signalsystemets utgångar per telefonsamtal utan att orsaka kostnader. Enheten läser av ingående samtal men besvarar dem inte. De analoga ingångarna kan även skalas och förses med en enhet. Enheten omvandlar automatiskt den uppmätta givarsignalen till faktiska mätvärden.