Översikt nyheter

Överspänningsskydd optiskt

2017-07-04

Optisk övervakning av överspänningsskyddsenheter  

Optisk övervakning av överspänningsskyddsenheter

TERMITRAB complete är den nya produktportföljen med världens smalaste överspänningsskydd för MSR-teknik Phoenix Contact.

Förutom Super smala skyddsenheter från en bredd av 3,5 mm, familjen erbjuder varianter i 6 mm bredd med mekaniska signalering. Valfri fjärrindikering anger denna bildskärm upp till 40 vakter. Övervakning sker med hjälp av en ljusridå. Misslyckas en våg skyddsenhet på grund av överbelastning, de integrerade separation enheten stänger remote tunneln på lämpligt skyddsenheten. Fjärrindikeringen fotocell avbryts. Felstatus förs vidare genom mottagarmodulen och en potentialfri reläkontakt till följande system. Fördelen med optisk övervakning är enkel installation för dig. Inga komplicerade programmering eller ytterligare kabeldragning av skyddsenhet som krävs.