Översikt nyheter

Robusta RJ45-moduler för industriapplikationer

2017-02-03

Robusta RJ45-moduler för industriapplikationer  

Nya RJ45-uttagsmoduler i kompakt design.

Phoenix Contact presenterar nya RJ45-uttagsmoduler i kompakt, industrikompatibel design.

Varianter för DIN skena montage och för integrering i befintliga monteringsramar erbjuder flexibla användningsmöjligheter. Uttagsmodulerna lämpas sig som kopplingsmoduler mellan två RJ45-kontakter samt för direkt anslutning av styva och flexibla ledare (AWG26 … 24). Alla konstruktionerna lämpar sig för 10GBASE-T-applikationer, och tillåter alltså datahastigheter upp till 10 Gbit/s över kabelsträckor på 55 meter för kopplingsmoduler enligt CAT6 upp till 100 meter vid kabelanslutningsmoduler enligt CAT6A.