Översikt nyheter

Ny busskopplare för EtherNet/IP-styrsystem

2016-01-04

Axioline F-busskopplare för EtherNet/IP™  

Den nya busskopplaren förbinder Axioline F med ett Ethernet/IP™-styrsystem

En ny busskopplare för EtherNet/IP expanderar omgående Phoenix Contacts I/O-styrsystem Axioline F. Busskopplaren som certifierats av ODVA förbinder I/O-systemet Axioline F med ett Ethernet/IP-styrsystem.

Baserat på den integrerade två-portsswitchen tillåter busskopplaren en enkel konstruktion av linje- eller stjärntopologi. Omkopplaren för snabb inställning av IP-adresser samt för enkel hårdvaruuppdatering via TFTP rundar av den nya busskopplarens egenskaper. I likhet med detta I/O-system utmärker sig även den nya busskopplaren genom sin bekväma kabeldragningstyp med push-in anslutningsteknik. Med denna kan ledaren för matningsspänning kabeldras verktygslöst till modulens anslutningspunkter. En extra hög EMC-tålighet samt en hög robusthet gentemot mekanisk belastning såsom tryckvågor upp til 30g gör Axioline F till ett tillförlitligt I/O-system.