Översikt nyheter

Effektiva säkra kopplingsreläer med endast 6 mm byggbredd

2015-12-09

Mycket kompakt säkerhetsrelä PSRmini  

PSRmini erbjuder upp till upp till 70 % platsbesparing vid full effekt, tack vare endast 6 mm byggbredd

Phoenix Contacts nya säkerhetsmoduler PSRmini är världens slankaste säkerhetsrelä med samma effekt som ett stort.

Koncentrerat på 6 mm erbjuder det hög säkerhet baserat på tvångsstyrda kontakter. För användaren betyder dessa smala moduler ett lägre platsbehov på upp till 70 procent. Tack vare det omfattande test- och godkännandepaketet kan modulerna även användas flexibelt i tillämpningar och omgivningar utanför normal standard. Exempelvis G3-överensstämmelse enligt ISA S71.04-1985 för användning i speciellt korrosiv atmosfär eller IECEx-certifiering som underlättar decentral konstruktion av en applikation upp till Ex-zon 2. De enligt norm föreskrivna upprepningstesterna i en processtekniska anläggning kan enkelt utföras visuellt, dvs. direkt i enheten. Besvärliga manuella mätningar som ofta är nödvändiga vid användning av standardreläer som inte tvångsstyrs enligt EN 50205 bortfaller. I säkra styrsystem kan dessutom övervakningen av kopplingsmodulens aktivering vid fel påverkas så att upprepningstestet, det s.k. prooftestet praktiskt taget utförs automatiskt. Detta ökar effektiviteten eftersom stilleståndstiden kan reduceras utan att den förorsakar ytterligare belastning i nödvändig hårdvara eller installation.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng