Översikt nyheter

Säkerhetsegenskaper enligt VDMA-standard

2016-04-11

Funktionssäkerhet  

Phoenix Contact stödjer VDMA-standarden 66413 och erbjuder motsvarande egenskaper för Safety-produkter

Standarderna EN ISO 13849 och EN 62061 som harmoniserats enligt maskindirektivet kräver beräkningar med avseende på bortfallsfrekvens av säkerhetsrelaterade styrsystemdelar.

Maskintillverkaren måste i egenskap av försäljare genomföra och dokumentera bedömningarna. Tillverkaren ansvarar för de relevanta egenskaperna hos använda säkerhetsrelaterade enheter enligt produktansvarslagen. De säkerhetstekniska beräkningarna kan genomföras med hjälp av beräkningsverktyg som Sistema. För standardisering av egenskaper införs databladet 66413 från VDMA under ledning av VDMA, maskin- och komponenttillverkare och kontrollorgan. Phoenix Contact stödjer denna standard genom att tillhandahålla ett motsvarande kostnadsfritt XML-dataformat för produkter på området funktionssäkerhet.

Genom att klicka på knappen nedan kommer du till nedladdningsområdet för en produkt. Du hittar biblioteket under delen Software.