Översikt nyheter

Platsbesparande ledningsdragning upp till 10 mm²

2016-09-13

UT-trevåningsplint  

Platsbesparande trevåningsplint med skruvanslutning

Förlägg ledare upp till 10 mm² i trångt utrymme med den nya trevåningsplinten UT 6-3L.

Genom bryggschakten på varje våning kan upp till tre potentialer fördelas i en och samma plint. Ledarna ansluts med Phoenix Contacts underhållsfria skruvanslutningsprincip. En god översiktlighet av de trådade plintraderna ges genom individuell märkning av alla anslutningspunkter. Med de nya trevåningsplintarna förläggs strömmar på upp till 1000 V och 50 A. Eftersom även denna plint har alla systemegenskaper för CLIPLINE complete-systemen kan det standardiserade systemtillbehöret användas. Därigenom reduceras logistikkostnaderna.