Översikt nyheter

Ny spänningsomvandlare

2015-10-30

Spänningsomvandlare MACX MCR-VDC  

Ny spänningsomvandlare för signalberedning

Med de nya spänningsomvandlarna MACX MCR-VDC mäts likspänning upp till 660 V DC, och omvandlas till standardiserade analoga signaler.

Modulerna kan även användas i jordade kretsar upp till maximal spänning. Enligt säkerhetsbestämmelserna i standarden IEC 61010 erbjuds en förstärkt isolering baserat på befintliga luft- och krypsträckor på kretskortet. VDC-omvandlaren finns valfritt med push-in- eller skruvanslutningsteknik. Produktens konfiguration görs via väl nåbara DIP-omkopplare på kapslingens ovansida. Utöver åtta valbara spänningsområden kan här även den önskade standardsignalen ställas in. De stegindelade mätområdena börjar vid 0… 24 V DC och sträcker sig till 0…550 V DC. Med zero-/spanjusteringen varierar mätområdet med ± 20 %, vilket utökar mätområdet till 660 V DC. Den här justeringen görs utan verktyg med teach-in-wheel på modulens ovansida. Därmed uppnår den önskade standardsignalen alltid sitt maximala värde, oberoende av nivån på den aktuella mätspänningen.