Översikt nyheter

Initiativ grundat för snabbare laddning av elfordon

2015-08-31

CharIn - initiativ för utbyggnad av CSS  

Charging Interface Initiative (CharIN)

Phoenix Contact E-Mobility GmbH har gått samman med ledande företag i branschen Elektromobilitet för Charging Interface Initiative (CharIN).

Bland initiativets deltagare finns även Audi, BMW, Daimler, Ford, Mennekes, Opel. Porsche, TÜV Süd och Volkswagen. Initiativets mål är bland annat att främja och kontinuerligt vidareutveckla det kombinerade laddningssystemet Charging System (CCS), ett av Phoenix Contacts universella laddningsgränssnitt som utvecklats gemensamt med den tyska bilindustrin. Personer som äger elbilar kan ladda dem med det kombinerade laddningssystemet vid alla laddningsstationer i Europa senast från 2017. "Vi strävar gemensamt för att stärka marknadens förtroende för elfordonens kapacitet för vardagen. Med branschens ledande partners och med vidareetableringen av CCS som gemensamt mål, kommer vi ett stort steg närmare med detta projekt", glädjer sig Helmut Friedrich, VD PxC E-Mobility GmbH. I oktober 2015 presenterar sig föreningens medlemmar för första gången med information och framtidskoncept för Combined Charging System på kongressen Elektronik im Fahrzeug (ELIV) i Baden-Baden.