Översikt nyheter

Ny hybridmodul för I/O-systemet Axioline F

2016-07-20

Ny digital hybridmodul för I/O-systemet Axioline F  

Ny digital hybridmodul för I/O-systemet Axioline F

Den nya digitala blandmodulen AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H expanderar omgående Axioline F, Phoenix Contacts I/O-system för signalinsamling i kopplingsskåpet.

Med dess 16 digitala ingångar och åtta digitala utgångar kan modulen användas speciellt för övervakning och styrning av självständiga anläggningsdelar, som tar emot fler signaler än de avger. För att öka störtåligheten kan ingångarnas filtertider ställas in. Filtertiden på 100 μs gör det möjligt för användaren att applikativt realisera en räknefunktion med en ingångsfrekvens på maximalt 5 kHz. Utgångarna skyddas mot kortslutning och överlast. Precis som det kompletta I/O-systemet Axioline F utmärker sig även denna nya I/O-modul genom en extra hög EMC-immunitet. Den möjliggör en snabb signalinsamling och är robust mot påverkan från omvärlden.