Översikt nyheter

Integrera analoga signaler med Performance Level

2014-05-05

Isolationsförstärkarserien MACX Safety  

MACX Safety - integrera analoga signaler med Performance Level

Med de nya isolationsförstärkarna MAXC Safety kan analoga signaler enkelt integreras i säkerhetsapplikationerna enligt Maskindirektivet.

Produktserien MAXC Safety är genomgående SIL-certifierad och utrustad med Performance Level PL d enligt EN ISO 13849-1. Därmed finns även möjlighet till en direkt, säker omkoppling av gränsvärden utan ytterligare säkerhetsstyrsystem. Modulen MAXC Safety Ex sörjer för en säker bearbetning av analoga egensäkra Ex-signaler. Den kan kombineras med andra egensäkra säkerhetsmoduler och integreras i säkerhetskedjan via planeringsprogrammet Sistema. De relevanta specifikationerna för beräkning av Performance Levels finns redan lagrade i databasen. Produkterna ska konfigureras från datorn per FDT/DTM eller med den kostnadsfria Standalone-Software Analog Conf inklusive monitoringfunktionen.