Översikt nyheter

Högsta tillgänglighet genom nätverksredundans

2014-05-05

PRP-redundansmoduler med koppar- och fiberoptiska anslutningar  

De nya PRP-redundansmodulerna möjliggör en högsta nätverkstillgänglighet

Phoenix Contacts nya PRP-redundansmoduler möjliggör en parallell nätverksredundans utan omkopplingstider och höjer därmed felsäkerheten i energinätverk.

Modulerna möjliggör enkel konstruktion av ett parallellt högtillgängligt nätverk helt utan konfiguration. Vid idrifttagningen måste komponenterna anslutas till enheten enligt färgmärkningen. Diagnostikfunktionen via LED samt den potentialfria signalkontakten stöder ytterligare konstruktionen och driften av det parallella nätverket. Komponenterna måste klara extrema elektromagnetiska, elektrostatiska och klimatrelaterade krav för användning i energianläggningar. Dessa beskrivs i standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613, som även uppfylls av redundansmoduler.