Översikt nyheter

Smala busskopplare för kompakta I/O-stationer

2017-07-04

Ny Inline Bussanslutning  

Ny Inline Bussanslutning

Två nya busskopplare utökar sortimentet av modulära I/O-system infogade från Phoenix Contact: IL buss Coupler EG BK-PAC ansluter det inline-I/O-systemet tillsammans med ett system för kontroll av EtherCAT.

Körs som en EtherCAT slav busskopplare stöder protokollen CoE och FSoE postlåda. Via busskopplare, bildas komplett I/O stationen som en modulär EtherCAT-enhet använder modulära enhetsprofil (MDP). En tillgänglig ESI-fil används för att integrera Inline-stationen i programmeringssystemet. Busskopplaren IL CO BK-XC-PAC för CANopen® är gjord som en XC-variant och kan användas i mycket svåra omgivningsförhållanden. För decentraliserad säkerhetslösningar, kan båda busskopplare kombineras med säkerhet terminaler av SafetyBridge teknik. På grund av bredden på endast 40 mm, kan kompakt I/O-stationer genomföras enkelt med denna nya generation av bus-kopplare.