Översikt nyheter

Switchar för stabila maskinnätverk

2016-12-01

Nya switchar i serie 2000 med fem och åtta kopparportar  

Perfekt avstämd efter kraven i maskinbyggnationen: nya FL SWITCH 2000

Med Phoenix Contacts nya, intelligenta switchar i serie FL Switch 2000 konstrueras och övervakas nätverk i seriemaskinbyggnationen snabbt och enkelt.

I seriemaskinbyggnationen behövs intelligenta nätverk allt mer för automatisk feldetektion av -avhjälpning. Unmanaged Switchar som är vanliga idag kan inte längre uppfylla dessa krav. De nya switcharna 2000 ger därför maskinnätverket nya alternativa kravenliga konfigurations- och övervakningsmöjligheter: med hjälp av Multicast-filterfunktioner och redundansmekanismer reduceras databelastningen i nätverket och kommunikationen upprätthålls vid oönskade looper eller enhetsstopp. Genom nya unika Unmanaged Mode tillhandahålles dessa även som passiva nätverksenheter vid drift av switcharna. Enheterna konfigureras t.ex. via SD-kort eller per Smart-Mode-Button direkt vid enheten.