Översikt nyheter

M12-kontakter med anslutningstekniker för alla applikationer

2017-04-03

Bäst anslutningsteknik för varje applikation  

Monterbara M12-kontakter

Phoenix Contacts M12-kontakter för eget montage finns nu med Push-in anslutningstekniken.

Styva ledare och ledare med trådändhylsa ansluts enkelt utan verktyg genom att sticka in dem direkt. Kontaktstället behöver inte öppnas i förväg. För anslutning av flertrådiga ledare och för att lossa en ansluten ledare öppnar du enkelt plintanslutningen med den färgade spaken. Den nya produktportföljen med crimpanslutning gör M12-sortimentet komplett. Den är kompakt och lämpar sig speciellt för kraven i järnvägsbranschen. Tillsammans med Quickon-, Piercecon- och skruvanslutning erbjuder Phoenix Contact alla vanliga anslutningstekniker för skärmade och oskärmade applikationer. Välj nu den lämpliga anslutningstekniken för överföring av data, signaler och kraft beroende på applikationen.


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng