Översikt nyheter

Omvandla strömmar på upp till 4000 A direkt till en standardsignal

2015-04-13

PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering  

PACT RCP omvandlar strömmar på upp till 4000 A direkt till en analog standardsignal

Med Phoenix Contacts nya strömomvandlare PACT RCP för uppgradering kan hög ström omvandlas direkt till olika analoga standardsignaler.

Den praktiska Rogowski-spolen för det tvådelade mätsystemet går lätt att installera på matningsskenor och rundledare. Anläggningsdelen måste inte demonteras. Med en enda spoltyp går det att mäta växelström upp till 4000 A. De efterkopplade mätomvandlarna går att konfigurera fritt både på signalingången och på signalutgången. Därmed kan strömmätningsområdena anpassas, så att utgångssignalen kan avbilda respektive hela signalbredd. Vid Rogowski-mätförfarandet kan det inte uppträda farliga öppna spänningar, som det kan till exempel för en ombyggnadsströmomvandlare. Systemet uppfattar frekvenser i ett område från 16 till 1000 Hz. Den ytterligare spolhållaren ger säkert och definierad fästning på strömskenan, oberoende av höjden på skentemperaturen. För en exakt dimensionering finns det strömomvandlarsatser med tre olika spollängder och med skruv- eller push-in anslutningsteknik för mätomvandlaren.