Översikt nyheter

Servern stöder redundansstyrsystem

2017-01-30

Mjukvarukartong PC Worx UA-server  

PC Worx UA-servern stöder nu även redundansstyrsystem

Med servern PC Worx UA från Phoenix Contact finns det möjlighet att få åtkomst till alla variabler i PC Worx-programmerbara styrsystem via det standardiserade kommunikationsprotokollet OPC UA (Unified Architecture).

Med serverversionen 1.10 stöds nu även redundansstyrsystemen (RFC 460R). Vid en redundansomkoppling får servern automatiskt åtkomst till det nya processledande styrsystemet utan att variablerna förloras. Servern är dimensionerad för höga kvantitetsstrukturer: den kan vidarebefordra data från upp till 200 styrsystem till ett visualiserings- eller produktionsstyrsystem. Bilden av variablerna sker via PLCopen-profilen. För kommunikation använder OPC UA-servern binärprotokollet, varigenom det uppnås höga hastigheter för dataöverföring. Ett certifikatsbaserat säkerhetskoncept skyddar från obehörig åtkomst, manipulation eller användarfel. Utöver en autentisering genom certifikat erbjuder servern valfritt även möjligheten att kryptera kommunikationen. Ett stort fokus lades på en förståelig säkerhetskonfiguration och en detaljerad diagnos. Via den medlevererade konfiguratorn kan användaren enkelt projektera säkerhetsinställningarna och diagnostisera de aktuella konfigurationsanslutningarna till clienterna och till styrsystemen även på avstånd.