Översikt nyheter

Flexibelt styrsystem för byggnadsteknik

2016-10-28

Inline-styrsystem ILC 2050 BI  

Flexibel enhetsplattform med permanent Niagara-Framework

Phoenix Contacts nya Inline-styrsystem ILC 2050 BI har utvecklats speciellt för automation i infrastruktur, energi och byggnader.

Den modulära enhetsplattformen i kombination med automationsplattformen Niagara erbjuder en nära nog obegränsad användningsmångfald, t.ex. i byggnads- och industriautomationen, vid styrning av sammankopplade fastigheter eller i datacentra. Styrsystemet stöder alla viktiga kommunikationsprotokoll i automationsområdet fastighetsinfrastruktur. Med Niagara-4-Framework som utvecklats speciellt för tingens internet, kan användaren genomföra tidsoptimerade konstruktioner. Det Javabaserade Frameworket erbjuder även flexibla möjligheter för planering, konstruktion och visualisering. Även expansionen av Niagara-nätverket med självprogrammerade funktioner blir enkel.