Översikt nyheter

Ny version av Waterworx-bibliotek tillhandahålles

2015-09-16

Mjukvarukartong Waterworx  

Effektiv teknik för vatten- och avloppsteknik

Den nya versionen av Phoenix Contacts funktionsblockbibliotek Waterworx erbjuder ännu fler tekniska möjligheter i vatten- och avloppssystem.

Ett öppet OPC-gränssnitt i blocket möjliggör anslutning av handelsbrukliga ledningssystem. Dessutom kan övriga system och instrument integreras via Modbus-, Profinet- eller Profibus-gränssnitt. Likaså optimerades funktionsblock med integrerade diagnostikfunktioner. Biblioteket levereras i en ny version via ett jackbart program- och konfigurationsminne. Detta kan frikopplas på styrsystemet med en giltig licensnyckel. Finns det ingen giltig licens, kan blocken testas under en begränsad tid i demo-läge.