Översikt nyheter

Starka 19"-industridatorer för beräkningscenter

2015-03-13

Datorer för rackmontering  

Starka IPC:er i 19"-format

De nya industridatorerna i det standardiserade 19"-rackformatet från Phoenix Contact är den tillförlitliga lösningen för registrering, mätning, visualisering och bearbetning av stora datamängder.

Med sitt standardiserade format passar den in i kopplingsskåpet på 19" och kan där överta krävande tillämpningar för olika branscher. Beroende på krav och platsförhållanden kan du välja mellan två enhetsstorlekar med två eller fyra höjdenheter. De nya Intel-processorerna av den fjärde generationen ger tillräckligt med beräkningsresurser, likaså arbetsminnet med upp till 16 GByte och dataminnet med upp till 4 TByte. RAID-stödet (0/1/5/10) ger hög systemtillgänglighet och datasäkerhet. Tack vare de två respektive tre Hot-Swap-enheterna kan underhållet lätt genomföras. Den förslutningsbara framluckan skyddar mot obehörig åtkomst.