Översikt nyheter

Nya automationsprodukter för en helhetlig processautomation

2015-10-27

Laptop med ACRON  

ACRON-mjukvara är den centrala knutpunkten för insamling, arkivering och utvärdering av processdata.

Med mjukvarorna atvise scada, AIP och ACRON utökar Phoenix Contact sin portfölj för mjukvaruprodukter för visualisering, larmmanagement och dataarkivering.

Med integrering av denna mjukvara i det egna produktprogrammet går Phoenix Contact ett steg längre som leverantör av helhetslösningar för processautomationen, till exempel för infrastrukturapplikationer såsom vatten- och avloppsvattenindustrin. Visualiseringsmjukvaran atvise® scada gör det möjligt för användaren att plats- och enhetsoberoende omsätta även komplexa uppgifter för drift och övervakning. Åtkomsten till visualiseringen är möjlig med varje standard-browser. En editor för webb-proffs öppnar för ytterligare möjligheter för direkt JavaScript-programmering. Larmmanagement-mjukvaran AIP (Alarm-Informations-Portal) är mjukvaran som passar för platsoberoende processövervakning. Mjukvaran kopplas via standardgränssnitt såsom OPC (Open Process Control) till styr- och visualiseringssystem och informerar servicepersonalen tillförlitligt via medier såsom e-post och SMS. Anläggningskronisten ACRON protokollerar vid behov alla anläggnings- och driftdata i redundanta databaser. Via protokollfunktionen genereras cykliskt meningsfulla och individuellt gestaltningsbara diagram och dokument. Acron kopplas bekvämt till visualiserings- och styrsystem via standardiserade gränssnitt såsom OPC UA (Unified Architecture).