Översikt nyheter

Protokollöversättare för fjärruppkoppling

2015-04-13

Resygate protokollöversättare  

Ny protokollöversättare för fjärruppkoppling

Med Phoenix Contacts nya produktportfölj protokollöversättare kan decentrala stationer nu övervakas mer ekonomiskt och enklare.

Resygate-enheter översätter många vanliga kommunikationsprotokoll, till exempel från vatten- eller energiförsörjningar, till moderna, standardiserade fjärrstyrningsprotokoll. På så sätt kan det sparas på kostnader för gränssnitt i ledningssystemet. Genom bildning av subnät används IP-adressområden mer effektivt. Följande protokoll översätts till TCP/IP-baserad kommunikation enligt IEC 60870-5-101 bal eller IEC 60870-5-104:  

  • IEC 60870-5-101 bal
  • IEC 60870-5-101 unbal
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP