Översikt nyheter

Mobil termotransferskrivare

2016-04-04

Mobil användning på plats  

Kortskrivaren THERMOMARK PRIME och den handhållna skrivaren THERMOFOX lämpar sig även för märkning "on site"

Kortskrivaren THERMOMARK PRIME och den handhållna skrivaren för rullmaterial THERMOFOX från Phoenix Contact lämpar sig förutom för stationär användning även för märkning direkt vid applikationen.

Med funktionsmångfalden hos märkningssystemet MARKING system är det lika enkelt att märka radplintar, kablar, ledare som att märka enheter och anläggningar. Den handhållna, batteridrivna skrivaren använder termotransferteknik. Den helt integrerade märkningsprogramvaran gör det möjligt att mata in utskriftsdata direkt. Dessutom kan båda skrivarna anslutnas till en extern PC och på så sätt kan utskrifter göras ifrån märkningsprogramvaran CLIP PROJECT. Skrivaren kan stå på standby i flera timmar tack vare de kraftfulla laddbara batterierna. Ett omfattande sortiment olika märkningsmaterial gör det möjligt att använda enheterna för många olika applikationer.