Översikt nyheter

Säker användning av standardantenner i Ex-området

2015-07-17

Antennenbarriärer för Ex-området  

Antennbarriärerna möjliggör en säker användning av standardantenner i ex-området

Antennbarriären gör högfrekvensutgångarna på trådlösa moduler egensäkra enligt skyddsklass Ex i.

Den begränsar tändenergin vid fel. Därmed kan du använda standardantenner i områden med explosionsrisk upp till zon 0. Antennbarriärerna kan installeras enkelt och platsbesparande inuti och utanpå kopplingsskåpet genom flexibla monteringsmöjligheter, och finns även som systemlösning.