Översikt nyheter

Flyttbara hanteringslösningar ökar systemtillgängligheten

2016-03-17

Basicline platta skärmar  

Robusta industriskärmar för flyttbara användningskoncept

Phoenix Contact utökar sitt spektrum av robusta HMI:er och industridatorer med kraftfulla industriskärmar.

Basicline Flat Panel-bildskärmar klarar av tuffa industrimiljöer och kan användas i omgivningstemperaturer från -10 °C till +60 °C. De lämpar sig särskilt väl på områden där vibrationer försvårar användningen av fullvärdiga paneldatorer vilket ofta skapar avbrott på anläggningen. Bildskärmarna med multitouch finns i skärmdiagonalerna 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") och 54,6 cm (21,5"). Den projektiv-kapacitiva pekskärmen med 10 punkter möjliggör användning av driftkoncept som baseras på geststyrning. Utöver den reptåliga glasytan är alla bildskärmar godkända enligt skyddsklass IP65 (framsida). De används i maskinnära drift och övervakning med snabba reaktionstider, till exempel för jog och visning av kurvor. Om monteringsytan är begränsad kan enheterna även monteras i stående läge.