Översikt nyheter

Ny generation av Touch-Panels TP 5000

2016-01-04

Touch-Panels TP 5000  

Touch-Panels med kraftfull PC-plattform

Touch Panels i serien TP 5000 byts till en ny hårdvaru-plattform.

Bytet behövdes eftersom den aktuella hårdvaru-plattformen skulle tas bort. Med en smidig övergång som målsättning följer en omställning till den utsnittskompatibla hårdvaran för Panel-PC Basicline. Därmed finns olika bildskärmsstorlekar till förfogande i 12,1 tum (30,73 cm), 15 tum (38,1 cm) och 17 tum (43,2 cm).