Översikt nyheter

Kapslingslösning för Raspberry Pi

2016-05-30

Elektronikkapsling RPI-BC  

RPI-BC: kapslingen för Raspberry Pi

Med elektronikkapslingen RPI-BC erbjuder Phoenix Contact för första gången en kapslingslösning för Raspberry Pi.

Den verktygslöst monterbara kapslingen lämpar sig för Raspberry Pi-varianterna B+, B2 och B3. En valfri adapter tillåter även användning av Raspberry Pi A+. Kapslingen ger extra byggutrymme för anpassade kretskort, plintar eller kontakter, som kan expandera datorns funktionsomfång. Kapslingen i bredd 107,6 mm, dimensioner enligt normcentralens standard DIN 43880, kan monteras på DIN skena eller direkt på väggen. Med DIN-skena kan även flera moduler kopplas samman eller kombineras med utvecklingsbyggsatser. För enkel anslutning av I/O-signaler passar kretskortskontakterna PTSM. Kombinationen av skyddande kapsling och en passande anslutningsteknik erbjuder småserietillverkare, forskningsinrättningar och hobbyutvecklare en effektiv komplettlösning, för att expandera Raspberry Pi-Computer till en användingsriktig elektronikmodul.