Översikt nyheter

Säkerhetsrelä för ny hissnorm

2017-06-06

PSRmini säkerhetsrelä för hissnorm EN 81-20  

PSRmini säkerhetsrelä för hissnorm EN 81-20

Säkerhetskraven för byggandet av hissar förbättras i framtiden för att förbättra de redan höga säkerhetsnormerna för hissar.

Senast uppdaterad 01.09.2017 måste lyftkontrollerna uppfylla de högre kraven i den nya standarden EN 81-20 i hela Europa. Det nya säkerhetsreläet PSR-MC37 från produktportföljen PSRmini uppfyller redan de ökade kraven säkerhetskraven. Det nya säkerhetsreläet är endast 22,5 mm bred, så att du kan göra säkerhetsrelaterad överbryggning av dörr- och låsanordningar. Denna standard definierar kraven för konstruktion och tekniska egenskaper för hissar. En ny preferens säger att när glasdörrar stängs ska risken att barns händer kläms minskas. Dessutom måste alla hissar förses med ljus barer på dörrarna och ges förbättrad stoppnoggrannhet. Även i dimensioneringen av luft och krypsträcka för säkerhetsrelaterade kretsar har gränserna ökat.