Översikt nyheter

Dataloggare för fjärrstyrnings- och fjärrunderhållslösningar

2015-09-16

PSK RTU 50  

Perfekt för långtidsanvändning: PSK RTU 50

Phoenix Contacts nya datalogger PSK RTU 50 lämpar sig baserat på dess energibesparande teknologi för Stand-Alone-fjärrstyrnings- och fjärrunderhållslösningar.

Med en mängd gränssnitt, stödda protokoll och utan ytterligare strömanslutningar förenklar modulen loggningen av data. Den förenar ett SMS-/GSM-/GPRS-modem och gränssnitt i en kompakt enhet och erbjuder en platsbesparande möjlighet för användning i små kopplingsskåp. Enheten kan fungera som dataloggare, gateway och larmhanterare, och stöder protokollen IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 samt Modbus. Via en intuitiv mjukvara parametreras dataloggern snabbt och enkelt. Den extra energibesparande teknologin sörjer för en underhållsfri långtidsanvändning med standardbatterier.