Översikt nyheter

Aktivt PROFIBUS-termineringsmotstånd

2016-07-20

Aktivt PROFIBUS-termineringsmotstånd  

PROFIBUS-nätverken kan termineras med de aktiva termineringsmotstånden

Termineringen av Profibus-nätverk genomförs nu genom det nya aktiva termineringsmotståndet PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Särskilt i applikationer med växlande bussenheter säkrar enheten en störningsfri kommunikation via den permanenta termineringen. Anslutningen av busskabeln sker antingen via en jackbar dubbelfjäderplint eller en D-SUB-honkontakt. De aktiva programmerings- och diagnostikenheterna försörjs med ström via den alternativa D-SUB-anslutningen. Därför lämpar sig enheten även som definierad service- och mätenhets-anslutning i ett bussystem. LED-indikering via bussaktivitet och den redundanta strömförsörjningen står till förfogande för användaren för lokal diagnostik.