Översikt nyheter

Nya kretskortsanslutningar för modulära elektronikkapslingar

2016-03-01

Kretskortsanslutning PSPT 2,5  

Kretskortsanslutning PSPT 2,5 för modulära elektronikkapslingar

Phoenix Contact utökar sitt program för kretskortsanslutningar för modulära elektronikkapslingar i serierna ME och ME-MAX.

Den jackbara kontakten PSPT 2,5 erbjuder bekväm push-in-anslutning och möjliggör snabb trådning av kopplingsskåp utan verktyg även för svåra installationer. Produktportföljen är avsedd för ström upp till 16 A (IEC) och spänning upp till 250 V (IEC). Den är lämpad för anslutning av ledarareor från 0,2 till 2,5 mm². Jackbara anslutningar finns i två-, tre- och fyrpoligt utförande för raster 5,0 mm. De bekväma kontrollknapparna med integrerade testhandtag minskar trådningstiden och underlättar förebyggande underhåll. Tillsammans med grunddelar från serien MSTBO 2,5 kan användare dessutom skapa petskyddade kretskortsanslutningar och på så sätt utforma trådningen av elektronikkapslingarna på ett ännu säkrare sätt.