Översikt nyheter

Kompakta och robusta I/O-moduler för den analoga kommunikationen

2013-08-29

Axioline F: nya analoga I/O-moduler  

Axioline F: nya analoga I/O-moduler

Phoenix Contact utökar portföljen för IP20-I/O-familjen Axioline F: de åttakanaliga modulerna för registrering och utmatning av standardsignaler och för temperaturmätning har nu kompletterats med kompakta fyrkanaliga modeller.

Den nya ingångsmodulen för ström och spänning registrerar alla normala standardsignaler bussynkront och erbjuder en inbyggd givarmatning. Den höga överhörningsdämpningen och den robusta designen i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet och stöttålighet ger en exakt och pålitlig registrering av analoga signaler. De kortslutningssäkra utgångarna, som kan driva förbrukare med strömsignaler på upp till 500 ohm, visar pålitligheten hos de kompakta utgångsmodulerna. Produktserien kompletteras av två nya fyrkanaliga varianter för temperaturregistrering. Modulen RTD4 används för registrering av resistiva temperaturgivare. Om termoelementgivare används ska den nya modulen UTH4, som även klarar högre elektromagnetiska belastningar, användas. Alla moduler kan användas för nätverken PROFIBUS, PROFINET, sercos 3, Modbus TCP, Ethernet/IP och EtherCAT.

 


PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng