Översikt nyheter

Säker brandvägg för OPC Classic

2015-02-09

Security-Router mGuard RS 4000 med OPC-brandvägg  

OPC Inspector-funktionen i mGuard RS 4000 kan aktiveras via licens

De industriella mGuard-säkerhetsprodukterna från Phoenix Contact kan från firmware 8.1 kompletteras med OPC-inspektionsfunktioner med en licens.

Denna firmware kan fås mot en kostnad och medger tillförlitlig och säker OPC-kommunikation, som kan tolka, analysera och möjliggöra OPC-datatrafik. Särskilt för OPC Classic stöds funktionerna Deep Packet Inspection, Defence in Depth och segmentering med NAT.

Kommunikationsprotokollet OPC Classic är etablerat i branschen. Men vanliga brandväggar kan inte säkra det här industriellaprotokollet, och följderna är allvarliga: Det går inte att reglera datatrafiken med en brandvägg på de ställen där OPC Classic används. Det är en allvarlig säkerhetslucka.