Översikt nyheter

Ny DC/DC-omvandlare för energisektorn

2015-09-16

DC/DC-omvandlare i serien QUINT POWER  

De nya DC/DC-omvandlarna lämpar sig optimalt för energisektorn

De nya DC/DC-omvandlarna i Phoenix Contacts produktportfölj QUINT POWER lämpar sig speciellt för applikationer i energisektorn.

Med sitt breda ingångsområde omvandöar den DC-inmärkspänning från 60 till 72 V och från 96 till 110 V till en galvaniskt frånskiljd, inställbar utgångsspänning. I kund- eller fabriksnätverk beredställs en ej nätansluten drift typiskt med spänningsnivåerna 60, 110 resp. 220 V DC som batteribuffrade, redundanta matningsspänningar. Bredområdesenheterna täcker inspänning från 42 till 96, och 67 till 154 V DC utan problem, och används i ensididigt jordande nät eller i nät med mittpunktsjordning. Genom den galvaniska frånskiljningen mellan in- och utspänning kan oberoende strömförsörjningssystem konstrueras och övervakas preventivt. Alla DC/DC-omvandlare, strömförsörjningar och redundansmoduler i produktserien QUINT POWER stöder strömreserven Power Boost, som varaktigt levererar 1,25-faldig märkström.