Översikt nyheter

Modulära kontaktinsatser i snäpp-in-ramar

2016-05-02

Modulära insatser för robusta kontakter  

Säker överföring av kraft, data och tryckluft

De nya kontaktinsatserna HEAVYCON modular för kraft, signaler och data erbjuder en enkel och bekväm montering.

Modulerna snäpps in i de nya snäpp-in-ramarna och positioneras exakt och fixeras med hållfjädrar. Moduler kan även monteras i efterhand i monterade kåpunderdelar. De 5-poliga kraftmodulerna med push-in-anslutningsteknik erbjuder en enkel och snabb installation. Ledare med trådändhylsa sticks in direkt i kontaktkammaren. För en säker överföring av data finns RJ45-datamoduler för patch-kablar och RJ-Industrial-kontakter med snabbanslutningstekniken QUICKON. Förmonterad fiberoptik med SC- och LC-kontakter kan sättas in i motsvarande fiberoptikmoduler. Modulernas snabba montering och den optimerade anslutningstekniken sparar upp till 40 procent i installationstid. Olika moduler kan kombineras flexibelt i en ram. HEAVYCON modular erbjuder därmed en kontakt som passar för varje applikation.